封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV320DAC3100-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度等级 3 级:-40°C 至 85°C
环境运行温度范围 - 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 器件温度等级 3 级:-40°C 至 85°C
- 支持 95dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频 DAC
- 支持 8kHz 至 192kHz 的采样率
- 单声道 D 类桥接负载 (BTL) 扬声器驱动器(为 4Ω 负载提供 2.5W 功率,或为 8Ω 负载提供 1.6W 功率)
- 具有混音和输出电平控制的两个单端输入
- 可提供立体声头戴式耳机/线路输出和单声道 D 类扬声器输出
- 麦克风偏置
- 头戴式耳机检测
- 提供二阶无限脉冲响应滤波器 (Biquad) 和有限脉冲响应 (FIR) 滤波器,动态压缩范围 (DRC) 和 3D 结构的 25 个内置音频处理块 (PRB_P1 – PRB_P25)
- 数字混音功能
- 针对数字回放音量控制设置的引脚控制或寄存器控制
- 针对嘟嘟声和键位敲击声的数字正弦波发生器 (PRB_P25)
- 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
- I2S,左平衡,右平衡,数字信号处理器 (DSP) 和时分复用 (TDM) 音频接口
- I2C 由寄存器自动递增控制
- 完全断电控制
- 电源:
- 模拟:2.7V - 3.6V
- 数字内核:1.65V - 1.95V
- 数字 I/O:1.1V - 3.6V
- D 类:2.7V - 5.5V (SPKVDD≥AVDD)
- 5mm × 5mm 32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用范围
- 车载应用
- 便携式音频器件
- 移动因特网器件
- 电子书阅读器
TLV320DAC3100-Q1 的说明
TLV320DAC3100-Q1 是一款低功耗、高集成、高性能立体声音频 DAC,此 DAC 具有 24 位立体声回放和数字音频处理快。
此器件集成了头戴式耳机驱动器和扬声器驱动器。 单声道扬声器驱动器可驱动低至 4Ω 的负载。TLV320DAC3100-Q1 有一套用于数字音频处理的内置处理块。 可对数字音频数据格式进行设定以实现与主控,受控,DSP 和 TDM 模式中常见的音频标准协议(I2S,左平衡和右平衡)一同工作。 可通过设定数字信号处理块来支持低音音效增强、高音或均衡 (EQ)。 一个片载 PLL 提供数字信号处理块所需的高速时钟。 音量水平由引脚或寄存器控制。 音频功能通过 I2C 串行总线控制。
TLV320DAC3100-Q1 有一个可编程数字正弦波发生器,并且采用 32 引脚 QFN 封装。
本数据手册被设计成采用 PDF 文档浏览特性,此特性可实现信息快速访问。 例如,执行一个“页 0 / 寄存器 27”的全局搜索可在一个列表中生成所有涉及这一页和寄存器的内容。 这样可轻松遍历列表并找到所有与某一页和寄存器相关的信息。 请注意,搜索字符串必须为指定格式。 此外,本文档包括文档超链接以使用户能够快速找到文档引用。 要返回到原来那一页,请单击文件底部 PDF 页码附件的绿色左箭头。 针对此功能的热键是键盘上的左侧 alt 键。 另外一个快速查找信息的方法是使用 PDF 书签。