封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 81 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TLV320AIC3212 的特性
- 信噪比 (SNR) 为 101dB 的立体声音频数模转换器 (DAC)
- 2.7mW 立体声 48kHz DAC 播放
- SNR 为 93dB 的立体声音频 ADC
- 5.6mW 立体声 48kHz ADC 录制
- 8kHz 至 192kHz 播放和录制
- 30mW DirectPath耳机驱动器免除了对较大输出隔直电容的需要
- 128mW 差分接收器输出驱动器
- 立体声 D 类扬声器驱动器
- 1.7W(8Ω,5.5V,10% THDN)
- 1.4W(8Ω,5.5V,1% THDN)
- 立体声线路输出
- PowerTune调整功率与 SNR 间的关系
- 扩展信号处理选项
- 8 个单端或 4 个全差分模拟输入
- 立体声数字和模拟麦克风输入
- 低功耗模拟旁路模式
- 可编程锁相环 (PLL) 以及低频计时
- 可编程 12 位逐次逼近 (SAR) ADC
- SPI 和 I2C 控制接口
- 三个独立数字音频串行接口
- 4.81mm × 4.81mm × 0.625mm 81 焊球晶圆级芯片 (WCSP) (YZF) 封装
应用范围
- 移动手持机
- 平板电脑和电子书
- 便携式导航设备 (PND)
- 便携式媒体播放器 (PMP)
- 便携式游戏系统
- 便携式计算机
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV320AIC3212 的说明
TLV320AIC3212(也称 AIC3212)器件是一款灵活的高集成度、低功耗、低电压立体声音频编解码器。AIC3212 具有 数字麦克风输入和可编程输出、PowerTune 功能、可选音频处理模块、预定义和参数化的信号处理模块、集成 PLL 和灵活音频接口。凭借大量基于寄存器的控制(受控对象包括功率、输入和输出通道配置、增益、音效、引脚多路复用和时钟等),该器件能够精确满足其应用的要求。
All trademarks are the property of their respective owners.
该器件与先进的 PowerTune 技术相结合,可支持从 8kHz 单声道语音播放到 192kHz DAC 播放的运行,因此非常适用于便携式电池供电类音频和电话通讯 应用。
TLV320AIC3212 的录制路径支持进行从 8kHz 单声道至 192kHz 立体声的录制,同时包含可编程输入通道配置。该配置涵盖单端和差分设置以及输入信号的悬空或混合。录制路径还提供了一个以数字方式控制的立体声麦克风前置放大器以及集成麦克风偏置。数字信号处理模块的一项应用是移除可由机械耦合(例如数码相机的光学变焦)引入的可闻性噪声。录制路径也可配置为立体声数字麦克风脉冲密度调制 (PDM) 接口,该接口通常在 64 Fs 或 128 Fs 的条件下使用。
播放路径提供了用于滤波和音效的信号处理模块以及耳机、线路、接收器和 D 类扬声器输出,支持对 DAC 和模拟输入信号的灵活混合以及可编程音量控制。播放路径包含两个高功率 DirectPath 耳机输出驱动器,无需使用交流耦合电容。内置的电荷泵为以地面为中心的耳机驱动器生成负电源。此类耳机输出驱动器可以多种方式进行配置,包括立体声和单声道桥接式负载 (BTL)。此外,播放音频可传递至集成的立体声 D 类扬声器驱动器或差分接收器放大器。
借助集成的 PowerTune 技术,该器件可调节至正确的功耗-性能平衡点。在移动环境中 使用时, 移动应用经常需要在低功耗状态下运行。在音频坞环境中使用时,与功耗问题相比,最大限度地降低噪声才是关注的重点。借助 PowerTune,TLV320AIC3212 能够同时满足上述两种情况。
TLV320AIC3212 所需的内部时钟可能来自多个源,包括 MCLK1 引脚、MCLK2 引脚、BCLK1 引脚、BCLK2 引脚、若干通用 I/O 引脚或内部 PLL 输出,PLL 的输入也来源于相似引脚。虽然内置的分数 PLL 能够确保获得适合的时钟信号,但 TI 建议不要将其用于最低功率设置。PLL 高度可编程,能够接受频率范围为 512kHz 至 50MHz 的可用输入时钟。要启用更低的时钟频率,集成的低频时钟倍频器也可以用作 PLL 的输入。
TLV320AIC3212 具有一个 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 转换器,支持测量系统电压。这些系统电压测量可能来源于三个专用模拟输入(IN1L/AUX1、IN1R/AUX2 或 VBAT 引脚)或可由 SAR ADC 读取的片上温度传感器。
TLV320AIC3212 还 具备 三个完全数字音频串行接口。每个接口支持 I2S、DSP/TDM、RJF、LJF 和单声道 PCM 格式。这使得数字播放 (DAC) 和录制 (ADC) 路径能从三条独立数字音频总线或芯片中选择。
该器件采用 4.81mm x 4.81mm × 0.625mm 81 焊球 WCSP (YZF) 封装。