封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV320AIC3106 的特性
- 立体声音频 DAC:
- 102dBA 信噪比
- 16、20、24、32 位数据
- 支持 8kHz 至 96kHz 的速率
- 3D、低音、高音、EQ、去加重效果
- 提供灵活的节能模式和性能
- 立体声音频 ADC:
- 92dBA 信噪比
- 支持 8kHz 至 96kHz 的速率
- 在录音期间提供数字信号处理和噪声滤除功能
- 十个音频输入引脚:
- 在单端或者全差分配置中可编程
- 适用于浮点输入配置的三态功能
- 七个音频输出驱动器:
- 立体声全差动或单端耳机驱动器
- 全差动立体声线路输出
- 全差动单声道输出
- 低功耗:3.3V 模拟电源电压、15mW 立体声、48kHz 回放
- 具有无源模拟旁路的超低功耗模式
- 可编程输入/输出模拟增益
- 用于录音的自动增益控制 (AGC)
- 可编程麦克风偏置电平
- 用于灵活时钟生成的可编程 PLL
- 控制总线可选择 SPI 或 I2C
- 音频串行数据总线支持 I2S、左平衡和右平衡、DSP 和 TDM 模式
- 备选串行 PCM、I2S 数据总线,可轻松连接至 Bluetooth™ 模块
- 对数字麦克风和模拟麦克风提供并发支持
- 广泛的模块化电源控制
- 电源:
- 模拟:2.7 V 至 3.6V
- 数字内核:1.65V–1.95V
- 数字 I/O:1.1 V 至 3.6V
- 封装:5.00mm × 5.00mm 80 引脚 VFBGA; 7.00mm × 7.00mm 48 引脚 VQFN
TLV320AIC3106 的说明
TLV320AIC3106 是一款低功耗立体声音频编解码器,具有立体声耳机放大器以及在单端或全差分配置下可编程的多个输入和输出。包括基于寄存器的全面电源控制,可实现立体声 48kHz DAC 回放,在 3.3V 模拟电源电压下的功耗低至 15mW,因此非常适合便携式电池供电类音频和电话应用。
TLV320AIC3106 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控立体声麦克风前置放大器和自动增益控制 (AGC),并在多个模拟输入中提供混频器/多路复用器功能。在录音过程中可使用可编程滤波器,滤除在数码相机光学变焦期间可能产生的可闻噪声。