封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TLV3202 的特性
- 低传播延迟:40ns
- 低静态电流
每通道 40µA - 输入共模扩展范围扩展到任一电源轨之上 200mV
- 低输入偏移电压:1mV
- 推挽输出
- 电源范围:+2.7V 至 +5.5V
- 工业温度范围:
-40°C 至 +125°C - 小型封装:
SC70-5、小外形尺寸晶体管封装 (SOT)23-5、小外形尺寸集成电路封装 (SOIC)-8、微型小外形尺寸封装 (MSOP)-8
TLV3202 的说明
TLV3201 和 TLV3202 是单通道和双通道比较器,此比较器能够在极小型封装内提供高速 (40ns) 和低功耗 (40µA) 的最终组合,此封装具有诸如轨到轨输入、低偏移电压 (1mV)、和高输出驱动电流等特性。 在对响应时间要求严格的多种应用中也可轻松执行此器件。
TLV320x 系列产品可提供单通道 (TLV3201) 和双通道 (TLV3202) 版本,这两个版本的器件都带有推挽输出。 TLV3201 采用 SOT23-5 和 SC70-5 封装。 TLV3202 采用 SOIC-8 和 MSOP-8 封装。 所有器件可在扩展的工业温度范围,即 -40°C 至 +125°C,内运行。