封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV3011 的特性
- 低静态电流:3.1µA(最大值,“B”版本)
- 集成电压基准:1.242 V
- 输入共模范围:超过电源轨 200mV
- 电压基准初始精度:1%
- 失效防护输入(“B”版本)
- 上电复位(“B”版本)
- 集成迟滞(“B”版本)
-
开漏输出选项 (TLV3011x)
-
推挽输出选项 (TLV3012x)
-
快速响应时间:6uS
- 低电源电压 = 1.65V 至 5.5V(“B”版本)
TLV3011 的说明
TLV3011 是一款低功耗、开漏输出比较器;TLV3012 是一款推挽输出比较器。这两款器件均具有非限定的片上电压基准,静态电流为 5µA(最大值),输入共模范围超出电源轨 200mV,单电源电压范围为 1.8V 至 5.5V。集成的 1.242V 系列电压基准提供 100ppm/°C(最大值)的低温漂,在高达 10nF 的容性负载下保持稳定,并且可以提供高达 0.5mA(典型值)的输出电流。
TLV3011B 和 TLV3012B“B”版本添加了上电复位 (POR)、失效防护输入、内置迟滞、1.65V 的较低最小电源电压和 3.1µA 的最大静态电流。
该系列采用微型 SOT23-6 和 SC-70 两种封装,前者可实现节省空间的设计,后者可进一步节省电路板面积。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。