5-pin (DBV) package image

TLV2721CDBVT 已停产

单路、10V、510kHz 运算放大器

已停产 可提供定制卷带
TLV2721CDBVT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TLV2721CDBVR 正在供货 单路、10V、510kHz 运算放大器 Replacement
TLV9101IDBVR 正在供货 单路、16V、1.1MHz、低功耗运算放大器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV2721CDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLV2721 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C)
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TLV2721 的特性

  • 输出摆幅包括两个电源轨
  • 低噪声:f = 1kHz 时的典型值为 38nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:1pA(典型值)
  • 完全适用于单电源 3V 和 5V 运行
  • 功耗极低:110µA(典型值)
  • 共模输入电压范围包括负轨
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 10V

TLV2721 的说明

TLV2721 是一款单路低电压运算放大器,采用 SOT-23 封装。TLV2721 在 TLV2731 和微功耗 TLV2711 的交流性能和输出驱动之间进行了折衷。该器件仅消耗 150µA 的电源电流(最大值),是电池供电应用的理想选择。该器件在单电源或双电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。

TLV2721 在 3V 和 5V 的电压下完成全面特性测试,并针对低压应用进行了优化。TLV2721 具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电式传感器)小信号调节的理想选择。得益于微功耗水平与 3V 工作电压的组合,这些器件在电池供电的监控和遥感应用中表现良好。此外,该系列器件的单电源或双电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 连接的理想选择。

SOT-23 封装总面积为 5.6mm2,只需要标准 8 引脚 SOIC 封装三分之一的布板空间。这种超小型封装使设计人员能够将单个放大器放置在非常靠近信号源的位置,更大限度地减少从长 PCB 布线中拾取的噪声。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV2721CDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息