TLV2401CD

已停产

单通道、16V、5.5kHz 运算放大器 | D | 8 | 0 to 70

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TLV2401CD 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TLV2401IDR 正在供货 单通道、16V、5.5kHz 运算放大器 | D | 8 | -40 to 125 Replacement

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TLV9101IDBVR 正在供货 单路、16V、1.1MHz、低功耗运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV2401CDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLV2401 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 75 | TUBE

TLV2401 的特性

  • Micro-Power Operation... < 1 uA/Channel
  • Input Common-Mode Range Exceeds the Rails... -0.1 V to VCC + 5 V
  • Reverse Battery Protection Up To 18 V
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • Gain Bandwidth Product... 5.5 kHz
  • Supply Voltage Range... 2.5 V to 16 V
  • Specified Temperature Range
    • TA = 0°C to 70°C... Commercial Grade
    • TA = -40°C to 125°C... Industrial Grade
  • Ultrasmall Packaging
    • 5-Pin SOT-23 (TLV2401)
    • 8-Pin MSOP (TLV2402)
  • Universal OpAmp EVM (Refer to the EVM Selection Guide SLOU060)

TLV2401 的说明

The TLV240x family of single-supply operational amplifiers has the lowest supply current available today at only 880 nA per channel. Reverse battery protection guards the amplifier from an over-current condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.

The low supply current is coupled with extremely low input bias currents enabling them to be used with mega- resistors making them ideal for portable, long active life, applications. DC accuracy is ensured with a low typical offset voltage as low as 390 uV, CMRR of 120 dB and minimum open loop gain of 130 V/mV at 2.7 V.

The maximum recommended supply voltage is as high as 16 V and ensured operation down to 2.5 V, with electrical characteristics specified at 2.7 V, 5 V and 15 V. The 2.5-V operation makes it compatible with Li-Ion battery-powered systems and many micro-power microcontrollers available today including TI's MSP430.

All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in TSSOP.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV2401CDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息