TLV2211CDBVR

已停产

具有高输出电流 (10mA) 的单通道、10V、65kHz 运算放大器 | DBV | 5 | 0 to 70

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TLV2211CDBVR 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TLV9101IDBVR 正在供货 单路、16V、1.1MHz、低功耗运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

功能与比较器件相似。

TLV27L1IDBVR 正在供货 单路、16V、160kHz 运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125 Replacement

定价

数量 价格

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV2211CDBVT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLV2211 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV2211 的特性

  • Output Swing Includes Both Supply Rails
  • Low Noise...21 nV/ Hz Typ at f = 1 kHz
  • Low Input Bias Current...1 pA Typ
  • Very Low Power...11 µA Per Channel Typ
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes Negative Rail
  • Wide Supply Voltage Range 2.7 V to 10 V
  • Available in the SOT-23 Package
  • Macromodel Included

Advanced LinCMOS is a trademark of Texas Instruments.

TLV2211 的说明

The TLV2211 is a single low-voltage operational amplifier available in the SOT-23 package. It consumes only 11 µA (typ) of supply current and is ideal for battery-power applications. The TLV2211 has a 3-V noise level of 22 nV/ Hz at 1kHz; 5 times lower than competitive SOT-23 micropower solutions. The device exhibits rail-to-rail output performance for increased dynamic range in single- or split-supply applications. The TLV2211 is fully characterized at 3 V and 5 V and is optimized for low-voltage applications.

The TLV2211, exhibiting high input impedance and low noise, is excellent for small-signal conditioning for high-impedance sources, such as piezoelectric transducers. Because of the micropower dissipation levels combined with 3-V operation, these devices work well in hand-held monitoring and remote-sensing applications. In addition, the rail-to-rail output feature with single or split supplies makes this family a great choice when interfacing with analog-to-digital converters (ADCs).

With a total area of 5.6mm2, the SOT-23 package only requires one-third the board space of the standard 8-pin SOIC package. This ultra-small package allows designers to place single amplifiers very close to the signal source, minimizing noise pick-up from long PCB traces. TI has also taken special care to provide a pinout that is optimized for board layout. Both inputs are separated by GND to prevent coupling or leakage paths. The OUT and IN- terminals are on the same end of the board to provide negative feedback. Finally, gain setting resistors and decoupling capacitor are easily placed around the package.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV2211CDBVT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息