封装信息
封装 | 引脚 X2QFN (RUG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV1702 的特性
- 电源范围:
+2.2V 至 +36V 或 ±1.1V 至 ±18V - 低静态电流:
每个比较器 55µA - 输入共模范围包括两个电源轨
- 低传播延迟:560ns
- 低输入偏移电压:300µV
- 集电极开路输出:
- 最大可高出负电源 36V 且不受电源电压影响
- 工业温度范围:
-40°C 至 +125°C - 小型封装:
- 单通道:SC70-5、SOT-23-5 和 SOT553-5
- 双通道:VSSOP-8、X2QFN-8
- 四通道:TSSOP-14
应用范围
- 过压和欠压检测器
- 窗口比较器
- 过流检测器
- 零交叉检测器
- 针对以下应用的系统监控:
- 电源
- 白色家电
- 工业传感器
- 汽车
- 医疗
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV1702 的说明
TLV170x 系列器件提供宽电源范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 所有这些特性均符合行业标准,采用极小封装,借此,这些器件得以成为目前市场上可提供的最佳通用比较器。
集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最大可高出负电源 +36V)的优势,且不受 TLV170x 电源电压影响。
这些器件均可提供单通道 (TLV1701)、双通道 (TLV1702) 和四通道 (TLV1704) 三种版本。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和开集配置使得 TLV170x 系列能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的大多数应用。
所有器件的额定工作温度均在扩展的工业温度范围 –40°C 到 +125°C 内。