ZHCSBX7D December 2013 – June 2015 TLV1701 , TLV1702 , TLV1704
PRODUCTION DATA.
TLV170x 系列器件提供宽电源范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 所有这些特性均符合行业标准,采用极小封装,借此,这些器件得以成为目前市场上可提供的最佳通用比较器。
集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最大可高出负电源 +36V)的优势,且不受 TLV170x 电源电压影响。
这些器件均可提供单通道 (TLV1701)、双通道 (TLV1702) 和四通道 (TLV1704) 三种版本。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和开集配置使得 TLV170x 系列能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的大多数应用。
所有器件的额定工作温度均在扩展的工业温度范围 –40°C 到 +125°C 内。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV1701 | SOT553 (5) | 1.20mm × 1.60mm |
| SC-70 (5) | 1.25mm × 2.00mm | |
| SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm | |
| TLV1702 | X2QFN (8) | 1.50mm x 1.50mm |
| VSSOP (8)(2) | 3.00mm × 3.00mm | |
| TLV1704 | TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm |