封装信息
封装 | 引脚 VSON (DMT) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLIN2441-Q1 的特性
- AEC-Q100:符合汽车应用要求
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987-4,并符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践要求(请参阅 SLLA494)
- 支持 12V 应用 和 24V 应用
- 由引脚或串行外设接口 SPI 配置的集成看门狗监控器
- 宽工作范围
- 5.5V 至 36V 的电源电压
- ±58V LIN 总线故障保护
- 支持 3.3V ( TLIN24413-Q1) 或 5V ( TLIN24415-Q1) 的 LDO 输出
- 睡眠模式:超低电流消耗 允许以下类型的唤醒事件:
- LIN 总线
- 通过 EN 引脚的本地唤醒
- 通过 WAKE 引脚的本地唤醒
- 上电和断电无干扰运行
- 保护特性:
- ESD 保护、VSUP 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO) 保护、热关断
- 系统级未供电节点或接地断开失效防护
- VCC 电源在 85°C 时为 70mA、24VSUP
- 采用无引线 VSON (14) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能
TLIN2441-Q1 的说明
TLIN2441-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,符合 LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准,具有集成的低压降 (LDO) 稳压器 和看门狗。 TLIN2441-Q1 看门狗可在窗口模式或超时模式下运行,并且可由引脚或 SPI 控制。 引脚或 SPI 在加电时根据 9 号引脚的状态(例如高电平、Z 状态、低电平)建立控制。
LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的下线编程应用。 TLIN2441-Q1 将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。 TLIN2441-Q1 通过为功率微处理器、传感器或其他器件提供电流高达 70 mA 的 3.3V 或 5V 电压轨,来降低系统的复杂性。 TLIN2441-Q1 具有经过优化的限流波形整形驱动器,可降低电磁辐射 (EME)。