TLE2426IDR

正在供货

“轨分离器”精密虚拟地 | D | 8

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLE2426IDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLE2426ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLE2426 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TLE2426 的特性

  • 1/2 VI Virtual Ground for Analog Systems
  • Self-Contained 3-terminal TO-226AA Package
  • Micropower Operation...170 uA Typ,
    VI = 5 V
  • Wide VI Range...4 V to 40 V
  • High Output-Current Capability
    • Source...20 mA Typ
    • Sink...20 mA Typ
  • Excellent Output Regulation
    • -45 uV Typ at IO = 0 to -10 mA
    • +15 uV Typ at IO = 0 to +10 mA
  • Low-Impedance Output...0.0075 Ω Typ
  • Noise Reduction Pin (D, JG, and P Packages Only)

TLE2426 的说明

In signal-conditioning applications utilizing a single power source, a reference voltage equal to one-half the supply voltage is required for termination of all analog signal grounds. Texas Instruments presents a precision virtual ground whose output voltage is always equal to one-half the input voltage, the TLE2426 "rail splitter."

The unique combination of a high-performance, micropower operational amplifier and a precision-
trimmed divider on a single silicon chip results in a precise VO/VI ratio of 0.5 while sinking and sourcing current. The TLE2426 provides a low-
impedance output with 20 mA of sink and source capability while drawing less than 280uA

of supply current over the full input range of 4V to 40V. A designer need not pay the price in terms of board space for a conventional signal ground consisting of resistors, capacitors, operational amplifiers, and voltage references. The performance and precision of the TLE2426 is available in an easy-to-use, space saving, 3-terminal LP package. For increased performance, the optional 8-pin packages provide a noise-reduction pin. With the addition of an external capacitor (CNR), peak-to-peak noise is reduced while line ripple rejection is improved.

Initial output tolerance for a single 5-V or 12-V system is better than 1% with 3.6% over the full 40-V input range. Ripple rejection exceeds 12 bits of accuracy. Whether the application is for a data acquisition front end, analog signal termination, or simply a precision voltage reference, the TLE2426 eliminates a major source of system error.

The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I suffix devices are characterized for operation from -40°C to 85°C. The M suffix devices are characterized over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLE2426ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息