8-pin (PS) package image

TLE2425CPSR

正在供货

精确虚拟接地 | PS | 8

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLE2425CPSR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLE2425CPS 正在供货
包装数量 | 包装 80 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLE2425 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOP (PS) | 8
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TLE2425 的特性

  • 2.5-V Virtual Ground for 5-V/GND Analog Systems
  • High Output-Current Capability Sink or Source . . . 20 mA Typ
  • Micropower Operation . . . 170 uA Typ
  • Excellent Regulation Characteristics
    • Output Regulation
         –45 uV Typ at IO = 0 to –10 mA
         +15 uV Typ at IO = 0 to +10 mA
    • Input Regulation = 1.5 uV/V Typ
  • Low-Impedance Output . . . 0.0075 Typ
  • Macromodel Included

TLE2425 的说明

In signal-conditioning applications using a single power source, a reference voltage is required for termination of all signal grounds. To accomplish this, engineers have typically used solutions consisting of resistors, capacitors, operational amplifiers, and voltage references. Texas Instruments has eliminated all of those components with one easy-to-use 3-terminal device. That device is the TLE2425 precision virtual ground.

Use of the TLE2425 over other typical circuit solutions gives the designer increased dynamic signal range, improved signal-to-noise ratio, lower distortion, improved signal accuracy, and easier interfacing to ADCs and DACs. These benefits are the result of combining a precision micropower voltage reference and a high-performance precision operational amplifier in a single silicon chip. It is the precision and performance of these two circuit functions together that yield such dramatic system-level performance.

The TLE2425 improves input regulation as well as output regulation and, in addition, reduces output impedance and power dissipation in a majority of virtual-ground-generation circuits. Both input regulation and load regulation exceed 12 bits of accuracy on a single 5-V system. Signal-conditioning front ends of data acquisition systems that push 12 bits and beyond can use the TLE2425 to eliminate a major source of system error.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLE2425CPS 正在供货
包装数量 | 包装 80 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息