封装信息
| 封装 | 引脚 LCCC (FK) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 55 | TUBE |
TLE2074AM 的特性
- 低失调电压:±300µV 典型值 (TLE2071A)
- 低噪声:1kHz 时为 17nV/√Hz
- 低偏置电流:±15pA
- 更宽的电源轨将动态信号范围增加至 ±19V
- 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
- 高带宽:10MHz GBW,单位增益稳定
- 提供最大本底噪声 17nV/√Hz
TLE2074AM 的说明
TLE207x 和 TLE207xA 系列是高压放大器系列,可提供出色的直流精度和交流性能。这包括低本底噪声和高压摆率,因此 TLE207x 和 TLE207xA 系列是灵活的高性能放大器。TLE207x 和 TLE207xA 器件非常适合以下应用:
TLE207x 和 TLE207xA 采用标准封装 PDIP 和 SOIC。TLE207xM 和 TLE207xAM 器件采用原始设计,具有 JFET 输入晶体管和片上齐纳调零以补偿失调电压。TLE207xM、TLE207xAM 采用 CDIP、LCCC 和 CFP 封装。更多有关封装的信息,请参阅