20-pin (FK) package image

TLE2072MFKB.A 正在供货

军用级双路、38V、10MHz、40V/μs 压摆率、输入接近 V+、JFET 输入运算放大器

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLE2072M 信息

封装信息

封装 | 引脚 LCCC (FK) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 55 | TUBE

TLE2072M 的特性

  • 低失调电压:±300µV 典型值 (TLE2071A)
  • 低噪声:1kHz 时为 17nV/√Hz
  • 低偏置电流:±15pA
  • 更宽的电源轨将动态信号范围增加至 ±19V
  • 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
  • 高带宽:10MHz GBW,单位增益稳定
  • 提供最大本底噪声 17nV/√Hz

TLE2072M 的说明

TLE207x 和 TLE207xA 系列是高压放大器系列,可提供出色的直流精度和交流性能。这包括低本底噪声和高压摆率,因此 TLE207x 和 TLE207xA 系列是灵活的高性能放大器。TLE207x 和 TLE207xA 器件非常适合以下应用:

TLE207x 和 TLE207xA 采用标准封装 PDIP 和 SOIC。TLE207xM 和 TLE207xAM 器件采用原始设计,具有 JFET 输入晶体管和片上齐纳调零以补偿失调电压。TLE207xM、TLE207xAM 采用 CDIP、LCCC 和 CFP 封装。更多有关封装的信息,请参阅

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息