TLC7528CDW

正在供货

具有并行输入、DSP 快速控制信号、简单微 I/F 的 8 位 0.1μs 双通道 MDAC | DW | 20 | 0 to 70

等同于: TLC7528CDW.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

DAC53202RTER 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道电压/电流输出智能 DAC | RTE | 16 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC7528CDWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLC7528 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 25 | TUBE

TLC7528 的特性

  • Easily Interfaced to Microprocessors
  • On-Chip Data Latches
  • Monotonic Over the Entire A/D Conversion Range
  • Interchangeable With Analog Devices AD7528 and PMI PM-7528
  • Fast Control Signaling for Digital Signal Processor (DSP) Applications Including Interface With TMS320
  • Voltage-Mode Operation
  • CMOS Technology

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC7528 的说明

The TLC7528C, TLC7528E, and TLC7528I are dual, 8-bit, digital-to-analog converters (DACs) designed with separate on-chip data latches and feature exceptionally close DAC-to-DAC matching. Data is transferred to either of the two DAC data latches through a common, 8-bit, input port. Control input DACA/DACB determines which DAC is to be loaded. The load cycle of these devices is similar to the write cycle of a random-access memory, allowing easy interface to most popular microprocessor buses and output ports. Segmenting the high-order bits minimizes glitches during changes in the most significant bits, where glitch impulse is typically the strongest.

These devices operate from a 5V to 15V power supply and dissipates less than 15 mW (typical). The 2- or 4-quadrant multiplying makes these devices a sound choice for many microprocessor-controlled gain-setting and signal-control applications. It can be operated in voltage mode, which produces a voltage output rather than a current output. Refer to the typical application information in this data sheet.

The TLC7528C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC7528I is characterized for operation from -25°C to 85°C. The TLC7528E is characterized for operation from -40°C to 85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC7528CDWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息