TLC4501CD

正在供货

高级 LinEPIC 自校准 (Self-Cal) 精密单通道运算放大器 | D | 8 | 0 to 70

等同于: TLC4501CD.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

OPA376AIDR 正在供货 精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器 | D | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLC4501 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 75 | TUBE

TLC4501 的特性

  • Self-Calibrates Input Offset Voltage to
    40 uV Max
  • Low Input Offset Voltage Drift...1 uV/°C
  • Input Bias Current...1 pA
  • Open Loop Gain...120 dB
  • Rail-To-Rail Output Voltage Swing
  • Stable Driving 1000 pF Capacitive Loads
  • Gain Bandwidth Product...4.7 MHz
  • Slew Rate...2.5 V/us
  • High Output Drive Capability...±50 mA
  • Calibration Time...300 ms
  • Characterized From -55°C to 125°C
  • Available in Q-Temp Automotive
    HighRel Automotive Applications
    Configuration Control / Print Support
    Qualification to Automotive Standards

LinEPIC and Self-Cal are trademarks of Texas Instruments.

TLC4501 的说明

The TLC4501 and TLC4502 are the highest precision CMOS single supply rail-to-rail operational amplifiers available today. The input offset voltage is 10 uV typical and 40 uV maximum. This exceptional precision, combined with a 4.7-MHz bandwidth, 2.5-V/us slew rate, and 50-mA output drive, is ideal for multiple applications including: data acquisition systems, measurement equipment, industrial control applications, and portable digital scales.

These amplifiers feature self-calibrating circuitry which digitally trims the input offset voltage to less than 40 uV within the first 300 ms of operation. The offset is then digitally stored in an integrated successive approximation register (SAR). Immediately after the data is stored, the calibration circuitry effectively drops out of the signal path, shuts down, and the device functions as a standard operational amplifier.

Using this technology eliminates the need for noisy and expensive chopper techniques, laser trimming, and power hungry, split supply bipolar operational amplifiers.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息