TLC3545IDGK

正在供货

14 位 200KSPS ADC,串行输出、自动关断和伪差分输入 | DGK | 8 | -40 to 85

等同于: TLC3545IDGK.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 80 | TUBE

TLC3545 的特性

  • 200-KSPS Sampling Rate
  • Built-In Conversion Clock
  • INL: ±1 LSB Max
    DNL: ±1 LSB Max
  • SINAD = 81.5 dB, SFDR = 95 dB
    THD = 94 dB at 15 kHz fin, 200 KSPS
  • SPI/DSP-Compatible Serial Interfaces With SCLK Input up to 15 MHz
  • Single 5-V Supply
  • Rail-to-Rail Analog Input With 500 kHz BW
  • Two Input Options Available:
    • TLC3541 – Single Channel Input
    • TLC3545 – Single Channel, Pseudo-Differential Input
  • (TLC3541) Optimized DSP Interface – Requires FS Input Only
  • Low Power With Auto-Power Down
    • Operating Current: 3.5 mA
    • Auto-Powerdown Current: 5 uA
  • Pin Compatible 12-/14-/16-Bit Family in 8-Pin SOIC and MSOP Packages
  • APPLICATIONS
    • ATE System
    • Industrial Process Control
    • Measurement
    • Motor Control

TLC3545 的说明

The TLC3541 and TLC3545 are a family of high performance, 14-bit, low power, miniature CMOS analog-to-digital converters (ADCs). These devices operate from a single 5-V supply. Devices are available with single, dual, or single pseudo-differential inputs. All of these devices have a chip select (CS)\, serial clock (SCLK), and serial data output (SDO) that provides a direct 3-wire interface to the serial port of most popular host microprocessors (SPI interface). When interfaced with a DSP, a frame sync signal (FS) is used to indicate the start of a serial data frame on either pin 1 (CS)\ or pin 7 (FS) for the TLC3541. The TLC3545 ADC connects to the DSP via pin 1 only (CS)\.

The TLC3541 and TLC3545 are designed to operate with low power consumption. The power saving feature is further enhanced with an auto-power down mode. This product family features a high-speed serial link to modern host processors with an external SCLK up to 15 MHz. Both families use a built-in oscillator as the conversion clock, providing a 2.67 us maximum conversion time.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息