TLC320AD545IPT

正在供货

具有混合运算放大器和扬声器驱动器的单通道编解码器 | PT | 48 | -40 to 85

等同于: TLC320AD545IPT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TLV320AIC3120IRHBR 正在供货 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 | RHB | 32 | -40 to 85
TLV320AIC3120IRHBT 正在供货 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 | RHB | 32 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLC320AD545 信息

封装信息

封装 | 引脚 LQFP (PT) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)

TLC320AD545 的特性

  • Analog, Digital, and Monitor Amp Power Supplies: 5 V or 3.3 V
  • Differential and Single-Ended Driving of Analog Output
  • Software Power-Down Mode
  • Sample Rate Up to 11.025 kHz
  • 16-Bit Signal Processing in the Codec With 2s-Complement Data Format
  • Typical 80-db Dynamic Range
  • Total Signal-to-Noise + Distortion of 80 dB for the ADCs
  • Total Signal-to-Noise + Distortion of 78 dB for the DACs
  • Programmable Gain Amplifier
  • 600- Driver
  • 8- AT41 Differential Speaker Driver With Programmable Gain Amplifier
  • Flash Write Enable Circuit Provide Power for Writing the Flash Memory Device
  • Available in 48-Pin PT (TQFP) Package Operating From \x9640°C to 85°C
  • Transformer Reference (2.5 mA Source and Sink at 2.5 V for 5 V-Supply and 1.5 V for 3.3-V Supply) to allow Single-Ended Driving

TLC320AD545 的说明

The TLC320AD545 single channel data/fax codec is a mixed signal broadband connectivity device. The TLC320AD545 is comprised of a single channel codec and analog hybrid circuitry with a serial port for communication with the host processor. The device also contains programmable gain control and one AT41 speaker driver. The device operates with either a 5-V analog, a 5-V digital, and a 5-V monitor power supply or a 3.3-V analog, a 3.3-V digital, and a 3.3-V monitor power supply or 5-V analog, 3.3-V digital, and a 5-V monitor power supply. The device will be packaged in a single 48-pin PT (TQFP) package.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息