20-pin (FK) package image

TLC2274AMFKB.A 正在供货

轨到轨低噪声高级 LinCMOS™ 四路运算放大器

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLC2274AM-MIL 信息

封装信息

封装 | 引脚 LCCC (FK) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 55 | TUBE

TLC2274AM-MIL 的特性

  • 输出摆幅包括两个电源轨
  • 低噪声:在 f = 1kHz 时为 9nV/√Hz(典型值)
  • 低输入偏置电流:1pA(典型值)
  • 完全符合单电源及双电源操作的要求
  • 共模输入电压范围包括负轨
  • 高增益带宽:2.2MHz(典型值)
  • 高转换率:3.6V/µs(典型值)
  • 低输入偏移电压:在 TA = 25°C 时为 2.5mV(最大值)
  • 包括精简模型
  • 可升级 TLC272 和 TLC274 的性能
  • 可用于 Q-Temp 汽车

TLC2274AM-MIL 的说明

TLC2274AM-MIL 器件是一款由德州仪器 (TI) 生产的四通道运算放大器。此器件在单电源或双电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态 范围。TLC2274AM-MIL 器件提供 2MHz 带宽和 3V/µs 转换率,适用于高速 应用。这些器件能够提供出色的交流性能,其噪声、输入偏移电压和功耗均低于现有 CMOS 运算放大器。TLC2274AM-MIL 器件的电压噪声为 9nV/√Hz,是竞争对手解决方案的二分之一。

TLC2274AM-MIL 器件具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电传感器)小信号调节的绝佳选择。该器件属于微功耗级别,因此在手持式监控和遥感应用中 运转良好。此外,该器件的单电源或双电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 对接的理想选择。对于精密 应用,TLC2272AM-MIL 器件的最大输入偏移电压为 950µV。该器件的额定工作电压为 5V 或 ±5V。

TLC2274AM-MIL 器件还在标准设计中对 TLC272 进行了显著升级,提供更高的输出动态范围、更低的噪声电压和更低的输入偏移电压。凭借这一系列增强特性,该器件能够用于更广泛的 应用。对于 需要 更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参见 TLV2432 和 TLV2442 器件。

如果设计需要单个放大器,请参阅 TLV2211、TLV2221 和 TLV2231 系列。这些器件是 SOT-23 封装中的单轨至轨运算放大器。它们的尺寸较小且功耗较低,因此是高密度、电池供电设备的理想选择。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息