封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 90 | TUBE |
TL974 的特性
- 轨到轨输出电压摆幅:VCC = ±2.5V 时为 ±2.4V
- 超低噪声水平:4nV/√Hz
- 工作范围:2.7V 至 12V
TL974 的说明
TL97x 系列单路、双路和四路运算放大器可在低至 ±1.35V 的电压下工作,并具有输出轨到轨信号摆幅特性。TL97x 具有的特征使其适用于便携式和电池供电设备。极低噪声和低失真特性使其适用于音频前置放大。
TL971 采用节省空间的 5 引脚 SOT-23 封装,由于可放置在任何位置,因此简化了电路板设计(外形尺寸为 2.9mm × 1.6mm)。