TIR1000PWRG4

独立 IrDA 编码器和解码器

定价

数量 价格
+

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:null

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TIR1000 的特性

  • Adds Infrared (IR) Port to Universal Asynchronous
    Receiver Transmitter (UART)
  • Compatible With Infrared Data Association
    (IrDA™) and Hewlett Packard Serial Infrared
    (HPSIR)
  • Provides 1200-bps to 115-kbps Data Rate
  • Operates from 2.7 V to 5.5 V
  • Provides Simple Interface With UART
  • Decodes Negative or Positive Pulses
  • Available in Two 8-Terminal Plastic Small Outline
    Packages (PSOP)
    • PS Package Has Slightly Larger Dimensions
      Than PW Package

TIR1000 的说明

The TIR1000x serial infrared (SIR) encoder and decoder is a CMOS device that encodes and decodes bit data in conformance with the IrDA specification.

A transceiver device is needed to interface to the photo-sensitive diode (PIN) and the light emitting diode (LED). A UART is needed to interface to the serial data lines.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息