10-pin (DMW) package image

TIOS1015DMWR 正在供货

具有集成浪涌保护功能和 5V LDO 输出的数字传感器输出驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TIOS1015DMWT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DMW) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,500 | LARGE T&R

TIOS1015 的特性

  • 提供功能安全
  • 7V 至 36V 电源电压
  • PNP、NPN 或推挽可配置输出
  • 在 250mA 条件下,残余电压低,为 1.75V
  • 50mA 至 350mA 可配置电流限制
  • 耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs)
  • VCC、OUT 和 GND 上高达 60V 的反极性保护
  • VCC 和 OUT 上有集成式 EMC 保护
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能
  • 大电容负载驱动能力
  • < 2.2mA 静态电源电流
  • 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
    • TIOS101:无 LDO
    • TIOS1013:3.3V LDO
    • TIOS1015:5V LDO
  • 过热警告和热保护
  • 故障指示灯
  • 工作环境温度:-40°C 至 125°C
  • 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装

TIOS1015 的说明

TIOS101(x) 器件可配置为高侧、低侧或推挽驱动器。这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成反向极性保护。

只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。

此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TIOS1015DMWT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息