封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 80 | TUBE |
THVD1550 的特性
- 符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求
- 4.5V 至 5.5V 电源电压
- 集成总线 I/O 保护
- ±30kV HBM ESD
- ±18kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
- ±25kV IEC 61000-4-2 ESD 空气间隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- 扩展级运行共模:± 15V
- 低 EMI 500kbps 和 50Mbps 数据速率
- 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
- 用于噪声抑制的大接收器滞后
- 低功耗
- 低待机电源电流:小于 1µA
- 运行期间的电流:< 1mA
- 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
- 小尺寸 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性)
THVD1550 的说明
THVD15xx 是一系列抗噪 RS-485/RS-422 收发器,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和 IEC 静电放电 (ESD) 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。
每个器件由 5V 单电源供电。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的 多点 应用。
THVD15xx 系列器件采用小型 VSSOP 封装,适用于空间受限的 应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。