封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
THVD1450 的特性
- 满足或超过 TIA/EIA-485A 标准的要求
- 3V 至 5.5V 电源电压
- 差分输出超过 2.1V,实现 PROFIBUS 与 5V 电源兼容
- 总线 I/O ESD 保护
- ±30kV HBM
- ±18kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±25kV IEC 61000-4-2 气隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
- 扩展级运行共模
范围:±15V - 低 EMI 500kbps 和 50Mbps 数据速率
- 用于噪声抑制的大接收器滞后
- 低功耗
- 待机电源电流:< 1µA
- 运行期间的电流:< 3mA
- 扩展环境温度
范围:–40°C 至 125°C - 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
- 小尺寸 VSON 和 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性)
THVD1450 的说明
THVD14xx 是一系列抗噪 RS-485/RS-422 收发器,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和 IEC 静电放电 (ESD) 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。
其中的每个型号均是通过 3V 至 5.5V 的单电源供电运行。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的 应用 长线缆。
THVD14xx 系列器件可提供小型 VSON 和 VSSOP 封装,适用于空间受限的 应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。