封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
THVD1429 的特性
- 满足或超过 TIA/EIA-485A 标准的要求
- 3V 至 5.5V 电源电压
- 总线 I/O 保护
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±30kV IEC 61000-4-2 气隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±2.5kV IEC 61000-4-5 1.2/50µs 浪涌
- 有两种速度等级
- THVD1419:250kbps
- THVD1429:20Mbps
- 扩展环境
温度范围:–40°C 至 125°C - 扩展运行
共模范围:±12V - 用于噪声抑制的接收器迟滞值:30mV
- 低功耗
- 待机电源电流:< 2µA
- 运行期间的电流:< 3mA
- 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
- 采用可实现快插兼容性的行业标准 8 引脚 SOIC
封装
THVD1429 的说明
THVD1419 和 THVD1429 是半双工 RS-485 收发器,集成了浪涌保护功能。电涌保护是通过在标准 8 引脚 SOIC (D) 封装中集成瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管实现的。此功能大大提高了可靠性,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,无需外部保护元件。
每个器件由 3.3V 或 5V 单电源供电。该系列中的器件具有很宽的共模电压范围,因此非常适合长电缆上的 应用 长线缆。
THVD1419 和 THVD1429 器件采用行业标准 SOIC 封装,无需变更 PCB 即可轻松插入。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。