16-pin (RGT) package image

THS4551IRGTT 正在供货

低噪声精密 150MHz 全差分放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4551IRGTR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

THS4551 的特性

  • 带宽:150MHz (G = 1V/V)
  • 差分输出压摆率:220V/µs
  • 增益带宽积:135MHz
  • 负轨输入 (NRI), 轨到轨输出 (RRO)
  • 宽输出共模控制范围
  • 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
  • 修整后的电源电流:在 5 V 时为 1.37 mA
  • 25°C 输入失调电压:±175µV(最大值)
  • 输入失调电压漂移:±1.8µV/°C(最大值)
  • 差分输入电压噪声:3.3nV/√Hz
  • HD2:-128dBc(2VPP、100kHz 时)
  • HD3:-139dBc(2VPP、100kHz 时)
  • 短于 50ns 的稳定时间:4V 阶跃,容限为 0.01%
  • 18 位稳定时间:4V 阶跃,小于 500ns

THS4551 的说明

THS4551 全差分放大器可在单端源与差分输出之间提供一个简单的接口,从而满足各类高精度模数转换器 (ADC) 的需求。此器件兼具优异的直流精度、低噪声以及稳健的容性负载驱动能力,非常适用于具有高精度要求的数据采集系统;同时在放大器与 ADC 协同作用下,可获得出色的信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (SFDR)。

THS4551 具有所需的负电源轨输入,可用于将直流耦合、以接地为中心的源信号连接到单电源差分输入 ADC。该器件具有超低直流误差和漂移,能够满足新兴的 16 至 20 位逐次逼近寄存器 (SAR) 输入要求。在 0.7V 至 3.0V 以上的 ADC 共模输入要求下,宽范围输出共模控制支持 ADC 在 1.8V 至 5V 电源下运行。

THS4551 器件可在 –40°C 至 +125°C 的宽温度范围内额定运行,并且提供 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装、16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装以及 10 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4551IRGTR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息