THS4521ID

正在供货

极低功耗轨到轨输出全差分放大器 | D | 8 | -40 to 85

等同于: THS4521ID.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4521IDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

THS4521 的特性

  • Fully Differential Architecture
  • Bandwidth: 145 MHz (AV = 1 V/V)
  • Slew Rate: 490 V/µs
  • HD2: –133 dBc at 10 kHz (1 VRMS,
    RL = 1 kΩ)
  • HD3: –141 dBc at 10 kHz (1 VRMS,
    RL = 1 kΩ)
  • Input Voltage Noise: 4.6 nV/√Hz
    (f = 100 kHz)
  • THD+N: –112dBc (0.00025%) at
    1 kHz (22-kHz BW, G = 1, 5 VPP)
  • Open-Loop Gain: 119 dB (DC)
  • NRI–Negative Rail Input
  • RRO–Rail-to-Rail Output
  • Output Common-Mode Control
    (with Low Offset)
  • Power Supply:
    • Voltage: +2.5 V (±1.25 V) to
      +5.5 V (±2.75 V)
    • Current: 1.14 mA/ch
  • Power-Down Capability: 20 µA (typical)

THS4521 的说明

The THS4521, THS4522, and THS4524 family of devices are very low-power, fully differential amplifiers with rail-to-rail output and an input common-mode range that includes the negative rail. These amplifiers are designed for low-power data acquisition systems and high-density applications where power dissipation is a critical parameter, and provide exceptional performance in audio applications.

The family includes single FDA (THS4521), dual FDA (THS4522), and quad FDA (THS4524) versions.

These fully differential amplifiers feature accurate output common-mode control that allows for dc-coupling when driving analog-to-digital converters (ADCs). This control, coupled with an input common-mode range below the negative rail as well as rail-to-rail output, allows for easy interfacing between single-ended, ground-referenced signal sources. Additionally, these devices are ideally suited for driving both successive-approximation register (SAR) and delta-sigma (ΔΣ) ADCs using only a single +2.5V to +5V and ground power supply.

The THS4521, THS4522, and THS4524 family of fully differential amplifiers is characterized for operation over the full industrial temperature range from –40°C to +85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4521IDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息