封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 175 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
THS4521-HT 的特性
- 全差分架构
- 带宽: 40.7 MHz (210°C)
- 转换速率: 353.5 V/μs (210°C)
- HD2: –96 dBc,在 1 kHz
(1 VRMS, RL = 1 kΩ) (210°C) - HD3: –91.5 dBc,在 1 kHz
(1 VRMS, RL = 1 kΩ) (210°C) - 输入电压噪声: 19.95 nV/√Hz (f = 100 kHz)
- 开环增益: 90 dB (典型值)(210°C)
- NRI—负轨输入
- RRO—轨至轨输出
- 输出共模控制 (具有低失调及低漂移)
- 电源
- 电压: 2.5 V (±1.25 V) 至 3.3 V (±1.65 V)
- 电流:每通道 1.4 mA (在 3.3 V 电压下)
- 断电能力: 10 µA (典型值)(210°C)
THS4521-HT 的说明
THS4521 是一款极低功率,完全差分运算放大器,此放大器具有轨到轨输出和一个包括负电源轨在内的输入共模范围。 这个放大器设计用于低功率数据采集系统和高密度应用,在此类应用中功率耗散是一个关键参数,此放大器还在音频应用中提供出色的性能。
THS4521 具有准确的输出共模控制能力,可在驱动模数转换器 (ADC) 时实现 DC 耦合。 这种控制能力与一个低于负电源轨的输入共模范围以及轨至轨输出相结合,可在单端接地参考信号源之间实现简易型连接。 此外,该器件还非常适合只采用单 2.5-V 至 3.3-V 电源和地面电源来驱动逐次逼近寄存器型 (SAR) 和增量-累加型 (ΔΣ) ADC。
THS4521 针对 –55°C 至 210°C 的工作温度范围进行了特性分析。