THS4130CD

已停产

具有关断功能的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器 | D | 8 | 0 to 70

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
THS4130CD 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

THS4130IDR 正在供货 具有关断功能的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器 | D | 8 | -40 to 85 Replacement
THS2630DR 正在供货 35V、180MHz 高速低噪声全差分放大器 | D | 8 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 THS4130 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 75 | TUBE

THS4130 的特性

  • 高性能
    • 带宽:170MHz(V CC = ±15V,G = 1V/V)
    • 压摆率:51 V/µs
    • 增益带宽积:215 MHz
    • 失真:–102dBc THD(2V PP、250kHz 时)
  • 电压噪声
    • 1/f 电压噪声拐角频率:350 Hz
    • 输入基准噪声 1.25nV/√Hz
  • 单电源工作电压范围:5 V 至 30 V
  • 静态电流(关断):860µA (THS4130)
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 封装:PowerPAD™ HVSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-8

THS4130 的说明

THS4130 和 THS4131 器件 (THS413x) 是使用德州仪器 (TI) 先进的高压互补双极工艺制造的全差分输入/输出放大器系列。

THS413x 使用从输入到输出的真正全差分信号路径,提供高达 ±15V 的高电源电压。这种设计带来了出色的共模噪声抑制能力(800kHz 时为 95dB)和总谐波失真(2V PP、250kHz 时为 −102dBc)。高电压差分信号链可通过宽电源电压范围提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。

THS413x 具有 –40°C 至 +85°C 的宽额定运行温度范围。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息