封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
THS4022 的特性
- 超低 1.2nV/√Hz 电压噪声
- 高速:
- 2GHz 增益带宽积
- 470V/µs 压摆率
- 30ns 稳定时间 (0.1%)
- 在增益 ≥10V/V 时保持稳定
- 输出驱动,IO = 200mA(典型值)
- 极低失真:
- THD = -68dBc(f = 1MHz,RL = 150Ω)
- 宽电压范围的电源:
- VCC = ±4.5V 至 ±16V
- THS4021 上的失调电压归零引脚
THS4022 的说明
THS4021 和 THS4022 (THS402x) 是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用(包括通信和成像)。单通道放大器 THS4021 和双通道放大器 THS4022 可提供卓越的交流性能,闭环带宽为 290MHz,压摆率为 470V/µs,稳定时间为 30ns (0.1%),增益为 10V/V。THS402x 在增益为 10V/V 或更高以及 –9V/V 或更低时保持稳定。这些放大器具有 200mA 的高驱动能力,每个放大器只消耗 7.5mA 的电源电流。THS402x 在 f = 1MHz 时总谐波失真 (THD) 为 –68dBc,专为需要低失真的应用而设计。