THS1007IDA

正在供货

10 位、6MSPS 同步采样、四通道 ADC,包含并行 DSP/uP 接口和信道自动通道功能 | DA | 32 | -40 to 85

等同于: THS1007IDA.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

ADS9224RIRHBR 正在供货 具有内部基准电压和增强型 SPI 的 16 位、3MSPS、双通道、同步采样 SAR ADC | RHB | 32 | -40 to 125
ADS9227RHAR 正在供货 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、16 位、5MSPS SAR ADC | RHA | 40 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 THS1007 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (DA) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 46 | TUBE

THS1007 的特性

  • Simultaneous Sampling of 4 Single-Ended Signals or 2 Differential Signals or
    Combination of Both
  • Signal-to-Noise and Distortion Ratio: 59 dB at fI = 2 MHz
  • Differential Nonlinearity Error: ±1 LSB
  • Integral Nonlinearity Error: ±1 LSB
  • Auto-Scan Mode for 2, 3, or 4 Inputs
  • 3-V or 5-V Digital Interface Compatible
  • Low Power: 216 mW Max at 5 V
  • Power Down: 1 mW Max
  • 5-V Analog Single Supply Operation
  • Internal Voltage References . . . 50 PPM/°C
    and ±5% Accuracy
  • Glueless DSP Interface
  • Parallel µC/DSP Interface
  • APPLICATIONS
    • Radar Applications
    • Communications
    • Control Applications
    • High-Speed DSP Front-End
    • Automotive Applications

THS1007 的说明

The THS1007 is a CMOS, low-power, 10-bit, 6 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers are used to program the ADC into the desired mode. The THS1007 consists of four analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application.

The THS1007C is characterized for operation from 0°C to 70°C, and the THS1007I is characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息