封装信息
| 封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
THP210 的特性
- 输入失调电压:±40µV(最大值)
- 输入失调电压温漂:0.35µV/°C(最大值)
- 低电源电流:±18V 下为 950µA
- 低输入偏置电流:2nA(最大值)
- 低输入偏置电流温漂:15pA/°C(最大值)
- 增益带宽积:9.2MHz
- 差分输出压摆率:15V/µs
- 低输入电压噪声:1kHz 时为 3.7nV/√Hz
- 低 THD + N:10kHz 时为 -120dB
- 宽输入和输出共模范围
- 宽单电源工作电压范围:3V 至 36V
- 低电源电流断电特性:< 20µA
- 过载功率限制
- 电流限制
- 封装:8 引脚 VSSOP,8 引脚 SOIC
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
THP210 的说明
THP210 是一款超低失调电压、低噪声、高电压、精密、全差分放大器,可轻松过滤和驱动全差分信号链。THP210 还可用于将单端源转换为高分辨率模数转换器 (ADC) 所需的差分输出。双极性超级 ß 输入专为实现出色的失调电压、低噪声和 THD 而设计,可在极低的静态电流和输入偏置电流下产生极低的噪声系数。该器件专为要求低失调电压和功耗以及高信噪比 (SNR) 的信号调节电路而设计。
THP210 具有高压电源功能,支持高达 ±18V 的电源电压。高压差分信号链可通过该功能提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。极低的电压和电流噪声使得 THP210 可用于高增益配置,而对信号保真度的影响微乎其微。