封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RSB) | 40 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TDP158 的特性
- 交流耦合 TMDS 或 DisplayPort™ 双模物理层输入到 HDMI2.0b TMDS 物理层输出,支持高达 6Gbps 的数据速率,兼容 HDMI2.0b 电气参数
- 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
- 支持 4k 2k 60p 和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,刷新率更高
- 可编程固定接收器均衡器增益最高可达15.5dB
- 全局或独立的高速通道控制、预加重和发送摆幅以及转换率控制
- I2C 或引脚搭接可编程
- 可通过 I2C 配置为 DisplayPort 转接驱动器
- 主通道上全通道交换
- 低功耗
- 6Gbps 时的工作功耗为 -200mW,关断状态下的功耗为 -8mW
- 采用 40 引脚、0.4mm 间距、5mm x 5mm WQFN 封装,与 SN75DP159RSB 重计时器引脚兼容
TDP158 的说明
TDP158 器件是一款交流耦合型 HDMI 信号转最小化传输差分信号 (TMDS) 转接驱动器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 和高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 和 2.0b 输出信号。TDP158 支持四条 TMDS 通道和数字显示控制 (DDC) 接口。TDP158 支持高达 6Gbps 的信号传输速率,可实现高达 4k 2k 60p 24 位/像素的分辨率以及高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,同时具有较高的刷新率。TDP158 经配置可支持 HDMI2.0 标准。
TDP158 支持双电源轨(VDD 为 1.1V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法降低整体功耗。TDP158 通过 I2C 或引脚配置 (strap) 支持固定接收器 EQ 增益,从而补偿长度不同的输入电缆或电路板引线。