产品详情

Number of channels 1 Technology family TDEL Time delay (s) 1, 10, 30, 100, ms, us Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 3 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 1 Technology family TDEL Time delay (s) 1, 10, 30, 100, ms, us Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 3 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
  • 1% 典型值,10% 最大延迟变化
  • 预配置的数字时序 - 无需外部时序分量
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作范围
  • I/O 钳位二极管可以防止过压和欠压瞬态
  • 所有输入均采用施密特触发架构
  • 1% 典型值,10% 最大延迟变化
  • 预配置的数字时序 - 无需外部时序分量
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作范围
  • I/O 钳位二极管可以防止过压和欠压瞬态
  • 所有输入均采用施密特触发架构

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TDEL1G522 单滤波延迟元件 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频