封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZAX) | 25 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TDC7201 的特性
- 分辨率:55ps
- 标准偏差:35ps
- 测量范围:
- 独立模式 1:12ns 至 2000ns
- 独立模式 2:250ns 至 8ms
- 组合模式:0.25ns 至 8ms
- 低运行功耗:2.7mA
- 最多支持 10 个 STOP 信号
- 自主多周期平均模式,可实现低功耗
- 电源电压:2V 至 3.6V
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 用于寄存器访问的串行外设接口 (SPI) 接口
应用
- 测距仪
- 激光雷达
- 无人机和机器人
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
- 冲突检测系统
- 流量计
All trademarks are the property of their respective owners.
TDC7201 的说明
TDC7201 设计为与采用飞行时间技术的超声波、激光和雷达测距设备搭配使用。TDC7201 内置有两个时间数字转换器 (TDC),可用于测量 4 厘米到数千米范围内的距离,而且架构非常简单,无需使用昂贵的现场可编程门阵列 (FPGA) 或处理器。
每个 TDC 均可执行秒表功能,测量 START 脉冲与多达 5 个 STOP 脉冲之间的时间间隔(飞行时间,即 TOF)。利用这两个 TDC,可以同时且单独测量两对 START 和 STOP 引脚,从而提高时间测量设计的灵活性。
该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补偿。这一自校准功能使得时间数字转换器能够获得皮秒级精度。这一精度使得 TDC7201 非常适合测距 应用。
当 TDC7201 器件置于自主多周期平均模式下时,可降低系统功耗,非常适合电池供电式流量计。在该模式下,主器件会进入休眠模式以实现节能并在测量序列完成后由 TDC 中断唤醒。