封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TDC7200 的特性
- 分辨率:55ps
- 标准偏差:35ps
- 测量范围:
- 模式 1:12ns 至 500ns
- 模式 2:250ns 至 8ms
- 低功耗:0.5μA (2SPS)
- 最多支持 5 个 STOP 信号
- 自主多周期平均模式,可实现低功耗
- 电源电压:2V 至 3.6V
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
- 用于配置和寄存器访问的 SPI 主器件接口
应用
- 流量计:水表、燃气表和热量计
- 磁致伸缩位置/液位感测
- 无人机(激光雷达和声纳)的飞行时间、计量设备和投影仪
- 热量分配表
All trademarks are the property of their respective owners.
TDC7200 的说明
TDC7200 是一款时间 - 数字转换器 (TDC),适用于水表、燃气表和热量计等超声波感测装置。 与 TDC1000(超声波模拟前端)配套使用时,TDC7200 可与 MSP430、电源、无线器件以及相关源代码一起构成一套完整的德州仪器 (TI) 超声波感测解决方案。
时间数字转换器 (TDC) 可执行秒表功能,测量 START 脉冲与多达 5 个 STOP 脉冲之间的时间间隔(渡越时间,即 TOF)。 这一功能使得用户能够灵活选择回声性能最佳的 STOP 脉冲。
该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补偿。 这一自校准功能使得时间数字转换器能够获得皮秒级精度。 因此,TDC7200 非常适用于注重高精度零流量和低流量测量的流量计应用。
TDC7200 置于自主多周期平均模式下时,可降低系统功耗,非常适合电池供电式流量计。 在此模式下,主器件会进入休眠模式以实现节能,并会在测量序列完成后由 TDC 中断唤醒。