封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TDC1000-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 测量范围:高达 8ms
- 工作电流:1.8µA (2SPS)
- 发送器通道 TX1/TX2:
- 支持单换能器或双换能器应用
- 可编程激励:31.25kHz 至 4MHz,多达 31 个脉冲
- 接收器通道 RX1/RX2:
- STOP 周期间抖动:50ps RMS
- 低噪声、可编程增益放大器
- 可访问外部滤波器的信号链设计
- 用于回波鉴定的可编程阈值比较器
- 用于差分飞行时间 (TOF) 测量的自动通道交换
- 用于长 TOF 测量的可编程低功耗模式
- 温度测量
- 可连接两个 PT1000/500 RTD
- RTD 间的匹配精度为 0.02°C RMS
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
TDC1000-Q1 的说明
TDC1000-Q1 是一款完全集成的模拟前端 (AFE),适用于汽车、工业和消费市场中常见的液位、流体识别/浓度和接近/距离应用的超声波检测测量。与 MSP430/C2000 MCU、电源、无线网络和源代码配套使用时,TI 可提供完整的超声波感测解决方案。
TI 的超声波 AFE 可编程且具有灵活性,可适应广泛的应用和终端设备。 TDC1000-Q1 可以针对多个发送脉冲和频率、增益和信号阈值进行配置,以用于各种换能器频率(31.25kHz 至 4MHz)和 Q 因数。同样,接收路径可编程设定,因此在更远的距离/更大的箱体尺寸范围内也能够检测到通过多种介质传播的超声波。
通过选择不同的工作模式, 可以针对电池供电流量计、液位仪表和 距离/接近测量对 TDC1000-Q1 进行低功耗优化。低噪声放大器和比较器产生的抖动极低,可实现零流量和低流量测量的皮秒级分辨率和精度。