封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TCAN4420 的特性
- 符合 ISO 11898-2 (2016) 物理层标准要求
- 通过 SW(开关)引脚进行外部极性控制
- 可用于将极性切换为 CAN 总线的正常(默认)或反向配置
- 双电源
- 5V VCC 引脚用于为 CAN 驱动器和接收器供电
- 2.8V 至 5V VIO 引脚用于为 RXD、TXD 和 SW 引脚供电
- 宽运行范围
- ±46V 总线故障保护
- ±12V 共模
- –40°C 至 125°C 环境温度
- 保护特性
- 人体放电模型 (HBM) ESD 保护高达 ±12kV
- VCC 和 VIO 电源欠压保护
- TXD 显性超时 (TXD DTO) - 支持低至 9.2kbps 的数据速率
- 热关断保护 (TSD)
- 优化了未上电时的性能
- 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
- 上电/断电无毛刺脉冲运行
- 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
- 快速循环时间:150ns
TCAN4420 的说明
TCAN4420 是一款符合 ISO 11898-2 (2016) 物理层标准规格要求的高速控制器局域网 (CAN) 收发器。该器件还支持通过微控制器由 SW 引脚从外部控制 CAN 总线极性。TCAN4420 包含众多可 实现 器件和 CAN 网络可靠性的保护特性。支持 2.8V 至 5V MCU,且包含可通过 VIO 引脚实现的 I/O 接口。