封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TCAN1043HG-Q1 的特性
- AEC Q100 标准:符合汽车应用要求
- 温度等级 1:-55°C 至 125°C,T A
- 器件 HBM 分级等级:±16kV
- 器件 CDM 分级等级:±1500V
- 功能安全型
- 符合 ISO 11898-2 (2016) 的要求
- 所有器件均支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而“G”选项支持 5Mbps
- 具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量
- 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
- V IO 电平转换支持 2.8V 至 5.5V 的电压范围
- 工作模式
- 正常模式
- 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求功能的待机模式
- 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求的低功耗睡眠模式
- 未供电时具有无源行为
- 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
- 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
- 符合或超出 EMC 标准要求
- 符合 IEC 62228-3 – 2007 标准
- 符合 SAE J2962-2 标准
- 保护特性
- 总线终端的 IEC ESD 保护:±8kV
- 总线故障保护:±58V(非 H 型号)和 ±70V(H 型号)
- 电源终端欠压保护
- 驱动器显性超时 (TXD DTO):数据速率低至 9.2kbps
- 热关断保护 (TSD)
- 接收器共模输入电压:±30V
- 典型循环延迟:110ns
- 结温范围为 –55°C 至 150°C
- 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装 (4.5mm x 3mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能
TCAN1043HG-Q1 的说明
TCAN1043xx-Q1 满足 ISO 11898–2 (2016) 高速控制器局域网 (CAN) 规范的物理层要求,提供 CAN 总线和 CAN 协议控制器之间的接口。这些器件支持传统 CAN 和 CAN FD 协议,具有最高 2Mbps 的数据速率。器件型号以“G”结尾的器件专为数据速率高达 5Mbps 的 CAN FD 应用而设计。TCAN1043xx-Q1 可以(通过 INH 输出引脚)选择性地启用节点上可能存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。这使得在超低电流睡眠状态中,功率传送到除 TCAN1043xx-Q1 以外的所有系统组件,而 TCAN1043xx-Q1 则仍然处于低功耗状态,并对 CAN 总线进行监控。
在总线上检测到唤醒模式或通过 WAKE 输入请求本地唤醒时,TCAN1043xx-Q1 会通过驱动 INH 高电平的方式发起节点启动。TCAN1043xx-Q1 包括通过 V IO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 3.3V 或 5V 控制器。该器件包含很多保护和诊断功能,包括 CAN 总线短路检测和电池连接检测。TCAN1043xx-Q1 满足 IEC 62228-3 和 J2962-2 的 ESD 和 EMC 要求,无需额外增加保护组件。