封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TCAN1042HV 的特性
- 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准
- “Turbo”CAN:
- 所有器件均支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而“G”选项支持 5Mbps
- 具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量
- 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
- 未供电时具有理想无源行为
- 总线和逻辑引脚处于高阻态 (无负载)
- 在总线和 RXD 输出上实现上电/断电无干扰运行
- 保护特性
- HBM ESD 保护:±16kV
- IEC ESD 保护高达 ±15kV
- 总线故障保护:±58V(非 H 型号)和 ±70V(H 型号)
- VCC 和 VIO (仅限 V 型号)电源终端具有欠压保护
- 驱动器显性超时 (TXD DTO) - 数据速率低至 10kbps
- 热关断保护 (TSD)
- 接收器共模输入电压:±30V
- 典型循环延迟:110ns
- 结温范围为 –55°C 至 150°C
- 采用 SOIC (8) 封装和无引线 VSON (8) 封装 (3.0mm x 3.0mm),提高了自动光学检测 (AOI) 能力
TCAN1042HV 的说明
这款 CAN 收发器系列符合 ISO1189-2 (2016) 高速 CAN(控制器局域网络)物理层标准。所有器件均设计用于数据速率高达 2Mbps(兆位每秒)的 CAN FD 网络。器件型号包含“G”后缀的器件旨在实现高达 5Mbps 的数据速率,器件型号包含“V”后缀的器件配有提供 I/O 电平的辅助电源输入,用于设置输入引脚阈值和 RXD 输出电平。 该系列具备低功耗待机模式及远程唤醒请求特性。此外,所有器件都提供多种保护特性来提高器件和网络的耐用性。