封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSM) | 32 |
工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TAS5720L 的特性
- 单声道 D 类放大器
- 0.15% 总谐波失真 (THD) 时的持续输出功率为 20W
(19V/4Ω)
- 0.15% 总谐波失真 (THD) 时的持续输出功率为 20W
- 时分复用 (TDM) 音频输入
- 多达 8 条通道(32 位,48kHz)
- I2C 控制,有 8 个 I2C 地址可供选择
- 电源
- 功率放大器:4.5V 至 16.5V,TAS5720L
- 功率放大器:4.5V 至 26.4V,TAS5720M
- 数字 I/O 电压:3.3V
- 保护:热保护和短路保护
- 封装:4mm × 4mm、32 引脚超薄四方扁平无引线封装 (VQFN)
应用
- 低音炮
- 音箱
- 条形扬声器
- 环绕立体声系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS5720L 的说明
TAS5720x 器件是一款高效单声道 D 类音频功率放大器,针对高瞬态功率能力进行了优化,从而能够利用小型扬声器的动态功率余量。该器件可持续为 4Ω 的扬声器提供超过 15W 的功率。
数字时分复用 (TDM) 接口支持多达 8 个器件共用同一条总线。
TAS5720x 器件采用 32 引脚、
4mm × 4mm、VQFN 封装,使得 PCB 外形更加紧凑。