ZHCSET5B May 2015 – February 2016 TAS5720L , TAS5720M
PRODUCTION DATA.
TAS5720x 器件是一款高效单声道 D 类音频功率放大器,针对高瞬态功率能力进行了优化,从而能够利用小型扬声器的动态功率余量。该器件可持续为 4Ω 的扬声器提供超过 15W 的功率。
数字时分复用 (TDM) 接口支持多达 8 个器件共用同一条总线。
TAS5720x 器件采用 32 引脚、
4mm × 4mm、VQFN 封装,使得 PCB 外形更加紧凑。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TAS5720L | VQFN (32) | 4.00mm x 4.00mm |
| TAS5720M |