封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DDV) | 44 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 35 | TUBE |
TAS5622A 的特性
- PurePath HD 集成反馈提供:
- 1W 功率/4Ω 负载条件下的总谐波失真 (THD) 为 0.025%
- 电源抑制比 (PSRR) > 65dB(无输入信号)
- (A 加权)信噪比 (SNR) > 105dB
- 用于控制 G 类电源的预钳位输出
- 通过使用 40mΩ 输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 减小了散热器体积,满输出功率时效率 > 90%
- 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的输出功率
- 125W/4Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
- 250W/2Ω,并行桥接负载 (PBTL) 单声道配置
- THD+N 为 1% 时的输出功率
- 105W/4Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
- 210W/2Ω,并行桥接负载 (PBTL) 单声道配置
- 启动时无喀哒声和噼啪声
- 采用具有错误报告功能的自我保护设计,包含欠压保护 (UVP)、过热保护和短路保护
- 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准
- 采用 44 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) (DDV) 封装,减小了电路板尺寸
应用
- 蓝光碟 和 DVD 接收器
- 高功率条形音响
- 有源超低音扬声器和有源扬声器
- 微型 Combo 系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS5622A 的说明
TAS5622A 器件是一款基于 TAS5612A 的散热增强型 D 类功率放大器,其使用大型 MOSFET 提升功率效率,并采用新型栅极驱动方案降低空闲状态下和输出信号较低时的损耗,从而减小散热器尺寸。
该器件可使用独特的预钳位输出信号来控制 G 类电源。 这一优势与 TAS5622A 的低空闲损耗和高功率效率相结合,可实现行业领先水平的效率,从而确保构建超级“绿色”系统。
TAS5622A 使用恒定电压增益。 内部匹配增益电阻器确保了一个高电源抑制比,使得输出电压只取决于音频输入电压并避免了任何电源的人工缺陷。
TAS5622A 的高集成度使得此放大器易于使用;并且,TI 的参考电路原理图和印刷电路板 (PCB) 布局的使用可及时地实现快速设计。 TAS5622A 采用节省空间的表面贴装 44 引脚 HTSSOP 封装。