封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TAS2505 的特性
- 单声道 D 类 BTL 扬声器放大器
- 10% THD_N 时功率为 2.6W(4Ω,5.5V)
- 10% THD+N 时功率为 1.7W(8Ω,5.5V)
- 支持数字和模拟输入
- 2.7V 至 5.5V 单电源
- 负载诊断功能:
- 输出至 GND 短路
- 终端至终端短路
- 输出至电源短路
- 过热
- 直流输入
- 支持 9kHz 至 96kHz 的采样率
- 具有输出混合和电平控制功能的两个单端输入
- 嵌入式上电复位
- 可编程数字音频处理:
- 低音增强
- 高音
- EQ(多达 6 个双二阶滤波器)
- I 2S,左平衡,右平衡,DSP 和 TDM 音频接口
- 支持自动递增的 I 2C 和 SPI 控制
- 24 引脚 VQFN 封装
TAS2505 的说明
TAS2505 是一款支持数字和模拟输入的单声道 D 类扬声器放大器。该器件非常适用于汽车仪表组、紧急呼叫 (eCall) 和远程信息处理应用。直接 I 2S 输入使音频信号路径不再需要外部 DAC。除了集成之外,该器件还具有可编程音频处理功能。板载 DSP 支持低音增强、高音和 EQ(多达 6 个二阶滤波器)。片上 PLL 提供 DSP 所需的高速时钟。音量由寄存器控制。