封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
SN888C 的特性
- 超过 EIA-485 标准的要求
- 76ms 内的总线极性纠正
- 数据速率:300bps 至 250kbps
- 具有两个工作配置:
- 只作为故障安全电阻器
- 故障安全和端接电阻器
- 一条总线上多达 256 个节点
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装以实现向后兼容性
- 总线引脚保护:
- ±16kV 的人体模型 (HBM) 保护
- ±12kV IEC61000-4-2 接触放电
- +4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
应用范围
- 静电计
SN888C 的说明
SN888C 是一款低功耗 RS-485 收发器,此收发器具有总线极性纠正和瞬态保护功能。 热插拔时,此器件在总线闲置的头 76ms 内检测并纠正总线极性。 片载瞬态保护功能保护此器件不受 IEC61000 静电放电 (ESD) 和瞬态放电 (EFT) 瞬态的影响。
SN888C 采用 SOIC-8 封装。 此器件额定温度范围介于 -40°C 和 85°C 之间。