封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN75LBC182 的特性
- 四分之一单位负载允许一条总线上多达 128 个器件
- 符合或超出 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482 的要求:1987(E)
- 受控的驱动器输出电压压摆率允许更长的电缆残桩长度
- 专门针对信号传输速率而设计。
- 线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示,最高 250kbps
- 低禁用电源电流:250µA(最大值)
- 热关断保护
- 开路失效防护接收器设计
- 接收器输入迟滞:70mV(典型值)
- 无干扰上电和断电保护
SN75LBC182 的说明
SN65LBC182 和 SN75LBC182 是差分数据线路收发器,提供高级别的 ESD 保护,采用 SN75176 的行业标准封装。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482。SN65LBC182 和 SN75LBC182 整合了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。
驱动器输出和接收器输入在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于为总线提供最小负载,可在宽共模电压范围内工作,使得该器件非常适合合用线应用。该器件还包含合用线数据总线的附加功能,适用于电气噪声环境应用,例如工业过程控制或电源逆变器。
SN75LBC182 和 SN65LBC182 总线引脚还具有与四分之一单位负载等效的高输入电阻,允许在总线上连接多达 128 个类似器件。高 ESD 容差可保护器件的电缆连接。(如需更高级别的保护,请参阅 SN65/75LBC184,文献编号 SLLS236。)
差动驱动器设计包含压摆率受控的输出,足以以高达 250kbps 的速率传输数据。与不受控制的电压转换相比,压摆率控制允许从主干部署更长的未端接电缆和更长的残桩线。该接收器设计可在输入保持悬空(开路)时提供高电平失效防护输出。可以通过禁用驱动器和接收器来实现超低的器件待机电源电流。
SN65LBC182 的额定工作温度范围为 −40°C 至 85°C,SN75LBC182 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。