SN75HVD08D 已停产

3.3/5V RS-485 收发器

等同于: SN75HVD08DG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN75HVD08DR 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 75 | TUBE

SN75HVD08 的特性

  • 由 3V 至 5.5V 电源供电
  • 静态功率损耗低于 90mW
  • 针对开路、短路和总线空闲情况的失效防护接收器
  • 1/8 单位负载(总线上多达 256 个节点)
  • 总线引脚 ESD 保护超过16kV HBM
  • 在 10Mbps 时限制驱动器输出电压压摆率,以便实现出色的信号质量
  • 电气特性符合 ANSI TIA/EIA-485 标准

SN75HVD08 的说明

SN65HVD08 将一个三态差分线路驱动器和一个差分线路接收器组合在一起,可实现平衡的数据传输并且可以与符合 ANSI TIA/EIA-485-A 和 ISO-8482E 标准的器件进行互操作。

SN65HVD08 具有宽电源电压范围和低静态电流要求,可通过电缆中的 5V 电源总线供电并可承受高达 2V 的线路压降。电缆中的总线电源可以减少在接地隔离总线的每个连接上生成隔离式电源的需求。

驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在驱动器禁用或未通电时为总线提供最小负载。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN75HVD08DR 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息