封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN75DP130 的特性
- 支持 DP v1.1a 和 DP v1.2 信令,包括高达 5.4Gbps 的 HBR2 数据速率
- 支持 TMDS 时钟频率高达 340MHz 的 HDMI 1.4b
- 具有可实现与 AMD、Intel 和 NVIDIA 图形处理器无缝连接的接口
- 通过链路协商实现自动配置
- 通过可调电压摆幅和预加强增益实现输出信号调节
- 高度可配置的输入可变均衡器
- 两个器件选项,包括可实现最低功率的双电源配置
- 2kV 静电放电 (ESD) 人体模型 (HBM) 保护
- 温度范围:0°C 至 85°C
- 48 引脚 7mm × 7mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用范围
- 笔记本电脑
- 台式计算机
- 计算机扩展坞
- 计算机独立显卡
All trademarks are the property of their respective owners.
SN75DP130 的说明
SN75DP130 器件是一款单通道 DisplayPort (DP) 转接驱动器,可重新生成 DP 高速数字链路。 该器件符合 VESA DisplayPort 标准版本 1.2,支持 4 通道主链路接口,允许每个通道以 5.4Gbps 的 HBR2 速率发送信号。 该器件还支持 DP++ 双模,可提供 DVI 和全尺寸 HDMI 版本 1.4a 的 TMDS 信令。
器件会补偿 PCB 相关频率损耗和开关相关损耗,以在源设备和接收设备之间提供最佳 DP 电气性能。 主链路信号输入具有可配置均衡器和可选升压设置。 主链路输出提供四种初级差分输出电压摆幅 (VOD) 和四种初级预加强设置。 通过 I2C 编程可进行二级升压调整,从而对主链接输出进行微调。 该器件可监视 AUX 通道并根据链路协商命令自动调整输出信号电平和输入均衡器。 此外,SN75DP130 输出信号调节和 EQ 参数完全可通过 I2C 接口进行编程。
SN75DP130 针对移动应用进行了优化,在主链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。 该器件还支持待机模式等其他低功耗模式。在待机模式下,如果未连接视频接收设备(例如,监视器),功耗典型值仅为 2mW 左右。
此器件特有一个介于 0°C 和 85°C 之间的扩展运行温度范围。
SN75DP130 提供有用于连接 AUX 接收设备通道的独立 AUX 和 DDC 源设备接口。 这样在与包含独立 DDC 和 AUX 接口的图形处理器 (GPU) 一起使用时,可最大限度减少元件数。 对于具有组合 DDC/AUX 的 GPU,该器件可在连接到 TMDS 接收设备时作为 FET 开关将 AUX 通道交流耦合电容短路。 热插拔检测 (HPD) 等其他边带电路已经过优化,旨在减少外部元件并实现与 Intel、AMD 和 NVIDIA 图形处理器的无缝连接。