封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 16 |
工作温度范围 (°C) |
包装数量 | 包装 80 | TUBE |
SN75C1167 的特性
- 达到或超出 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 标准的要求
- BiCMOS 工艺技术
- 低电源电流要求:9mA(最大值)
- 低脉冲偏斜
- 接收器输入阻抗:17kΩ(典型值)
- 接收器输入灵敏度:±200mV
- 接收器共模输入电压范围为−7V 至 7V
- 使用 5V 单电源供电
- 无干扰上电和断电保护
- 接收器三态输出低电平有效使能(仅限 SN65C1167 和 SN75C1167)
- MC34050 和 MC34051 的改良替代品
SN75C1167 的说明
SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168 和 SN75C1168 双路驱动器和接收器是专为平衡传输线路而设计的集成电路。这些器件符合 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求。
SN65C1167 和 SN75C1167 整合了双三态差分线路驱动器和三态差分线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。SN65C1168 和 SN75C1168 驱动器具有单独的高电平有效使能端。